ASCO™ SV8316G024DC24/DC

Número da peça:

Asco-SV8316G024DC24/DC

US$ 796,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/2 X 5/8 3NC BRASS 22.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314497
Coil ClassHB
Coil Number238912-106
Orifice Size5/8 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 22.6/H DC