PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ U8256A004NVAC120/60,110/50D

Número da peça:

Asco-U8256A004NVAC120/60,110/50D

1/8 X 3/32 2NC BRASS 6.3 /F W

especificações

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400147-225-D
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 3/32 2NC BRASS 6.3/F AC