PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ U8256A091VAC240/60,220/50D

Número da peça:

Asco-U8256A091VAC240/60,220/50D

1/8 X 2.6MM 6.3/F AC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.16
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400117-228-D
Orifice Size1/8
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 7/64 2NC BRASS 6.3/F AC