PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ U8256B046VAC120/60D

Número da peça:

Asco-U8256B046VAC120/60D

US$ 108,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
22 MM SUB

especificações

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.19
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400117-225-D
Orifice Size7/64 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 7/64 2NC S.S. 6.3/F AC