ASCO™ WSNFETB316A382V.24/DC

Número da peça:

Asco-WSNFETB316A382V.24/DC

PRESSURE OPERATED VALVE-3/2 NC-3/8" (DN10)-ORIFICE: 8,0-STAINLESS STEEL-RESILIENT: FPM-1,8 W-COIL CLASS: F-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-IP66/67

especificações

Coil ClassFT
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Size3/8"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage24 DC
Wattage1.8 W