PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

ASCO™ WT8551A005MSAC24/60D

Número da peça:

Asco-WT8551A005MSAC24/60D

1/4 X 1/4 3NC ALUMIN6.3 /F W

especificações

Body MaterialAluminum
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFT
Coil Number266763-901-D
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3NC ALUM 6.3/F AC