Válvulas de corte para óleo ASCO™ Série SV401
especificações
| Atuação da válvula | Solenoide |
| Material do corpo | Latão |
| Fluido | Óleo combustível |
| Diâmetro de ligação | 1/4 pol., 3/8 pol. |
| Tipo de orifício | NPTF |
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechada |
| Tensão | 24 CA, 110 CA, 120 CA, 220 CA |
| Pressão diferencial/Pressão de operação máx. | 150-500 PSIG |
| Ambiente operacional | Interior, exterior |
| Normas/regulamentações | CSA, FM, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 3R, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, UL |