Garras Numatics™ Série TJ

As garras de três mandíbulas Numatics Série TJ combinam alta força de fixação com design compacto. Por serem blindadas, as garras são ideais para carga e descarga de máquina em áreas de trabalho confinadas. A opção de placa removedora tem força de mola linear de 9 lb. para facilitar a inserção de peças quando as mandíbulas soltam uma peça (apenas TJ30).

especificações

Ambiente operacionalCorrosivo, perigoso, interior, exterior, lavagem