Válvulas de retenção de alta vazão ASCO™ V012

A ASCO Série V012 é uma linha de válvulas de retenção compactas de vazão alta. Têm operação silenciosa, corte instantâneo contra vazão inversa e abertura de pressão dianteira baixa. As válvulas são adequadas para aplicações em sistema de suspensão a ar, equipamentos de análise e diagnóstico, indústria automotiva, biocombustíveis e coletor de poeira.

especificações

Tamanho/rosca1/4 pol., 1/2 pol., 3/8 pol., 3/4 pol.
Ambiente de funcionamentoCorrosivo, interno, externo, perigoso, lavagem