PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvulas de controle de fluxo ASCO™ Série V022

Contatar um vendedor
A ASCO Série V022 é uma linha de válvulas ajustáveis de controle de vazão com capacidade maior do que a maioria dos modelos. Um disco carregado por mola permite a vazão livre em uma direção e a vazão ajustável em outra. As válvulas são adequadas para aplicações automotivas, sala de prensa e estampagem de metais, engarrafamento, refinaria e fabricação de pneus.

especificações

Tamanho do tubo/porta1/4 pol., 1/2 pol., 3/8 pol., 3/4 pol.
Ambiente de funcionamentoCorrosivo, interno, externo, perigoso, lavagem