Válvulas de escape e transporte rápido ASCO™

A ASCO Série V043 é uma linha de válvulas que podem ser usadas para aplicações de escape rápido ou de alternância. As válvulas compactas de três portas possuem orifícios sobredimensionados para exaustão rápida de cilindros, freios, atuadores e embreagens. Graças às altas taxas de vazão, é possível usar linhas de tubulação e componentes de controle menores. Quando usada como seletor de circuito, a alta pressão das duas entradas sai pela saída comum.

especificações

Tamanho do tubo/porta1/4 pol., 1/2 pol., 3/8 pol., 3/4 pol.
Ambiente de funcionamentoCorrosivo, interno, externo, perigoso, lavagem