Microeletroválvulas ASCO™ Série V625
especificações
| Material do corpo | POM |
| Atuação da válvula | Solenoide – Comando direto |
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechada |
| Diâmetro da porta/tubo | |
| Tipo de porta | |
| Pressão máxima permitida (PS) | 8 bar |
| Temperatura do fluido | –10 °C +90 °C |
| Viscosidade máxima | 3 °E (~22 cStokes ou mm2/s) |
| Vedação | EPDM |