PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvulas solenoide série 190

A série 190-S da AVENTICS é uma válvula solenoide montada em bloco com CNOMO tamanho 30 e adaptada para a pilotagem de atuadores ou válvulas de bobina. Seu tamanho compacto e peso baixo permitem instalação fácil e flexível em bases simples ou acopláveis. A série 190-S é ideal para aplicações de embalagem, injeção e dosagem, fabricação de pneus, aplicações automotivas e de engarrafamento.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide – ação direta
Material do corpoPlásticos de engenharia
MeioAr, gás inerte
Tamanho da porta/tuboMontada em bloco
Tipo de portaEncaixe, G ISO228/1-G BSPP
Função3/2
Tensão24 CC, 48 CC, 24 CA, 48 CA, 115 CA, 230 CA | 50
Pressão diferencial/pressão de operação máximaVácuo a 10,3 bar, vácuo a 150 PSIG
Normas/regulamentosCNOMO, ISO