especificações
| Atuação da válvula | Solenoide |
| Material do corpo | Plásticos de engenharia |
| Meio | Ar, gás inerte |
| Tamanho da porta/tubo | 1/8"; 1/4" |
| Tipo de porta | G ISO228/1-G BSPP |
| Função | 3 vias - 3/2 normalmente abertas, 3 vias - 3/2 normalmente fechadas |
| Tensão | 24 CC; 48 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50 |
| Pressão diferencial/pressão de operação máxima | 10,3 a 34,5 bar |
| Normas/regulamentos | IP67; IP65 |