Braçadeiras de tensão AVENTICS™ da série 412

As braçadeiras de tensão AVENTICS série 412 possuem capacidade de retenção de até 22.000 lb pol. para aplicações de alta resistência. Elas incluem seis tamanhos de orifício disponíveis e contam com ângulo totalmente ajustável para facilitar a operação. A Série 412 gera alta força de fixação por meio de um mecanismo de elo articulado. O ângulo de abertura da braçadeira de tensão pode ser definido com ou sem pressão e permanece travado na posição fechada mesmo quando a pressão do ar é removida.

especificações

Material do corpoAlumínio
Material da braçadeiraAlumínio ou aço
MeioAr, gás inerte
Tipo de portaRosca G ou NPT
OperaçãoPneumático, pneumático com operação manual
Pressão de operação máxima30-115 psi (2,0-7,9 bar)
Faixa de temperatura de operação32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C)
LubrificaçãoLubrificado de fábrica. Lubrificação em linha não necessária.
Ângulo de abertura0° a 135°
Tipo de sensorNPN, PNP, com conectores M8 ou M12