AVENTICS™ Série 602 Válvula de controle de pressão proporcional

especificações
| Função | 3/2 – 2/2 normalmente fechada |
| Atuação da válvula | Bobina proporcional ou versão piloto |
| Tamanho da porta | 4/4 pol.; 1/4 pol.; 4 pol. |
| Tipo de porta | G ISO228/1-G BSPP |
| Faixa de pressão | Até 42 bar |
| Vazão | 700 l/min |
| Fator de vazão quando totalmente aberto: | 0,6 a 12m³/h |
| Material | Alumínio, latão, aço inoxidável |
| Vedação | FKM e NBR |
| Mídia: | Ar, gases inertes de acordo com a ISO 8573-1:2010 |
| Temperatura do fluido | -0 a 60 °C |
| Temperatura ambiente | -0 a 60 °C |
| Normas e regulamentações | Marca CE/RoHS/IP65, ASME, CRN |