PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

Válvula de controle proporcional AVENTICS™ Série 615 Sentronic TWIN

A AVENTICS série 615 Sentronic TWIN é uma válvula de controlo de pressão proporcional de três vias que ajusta com precisão a pressão para controlar o ar e o meio de gás inerte. A série 615 é específica para controlar alta pressão até 80 bar (1160 psi) em conjunto com uma pegada pequena. Uma característica especial da série 615 Sentronic TWIN é o seu software ATC fornecido para o ajuste ideal do comportamento de controle proporcional no PC e a visualização de sinais de feedback e ponto de ajuste. Outras funções são diagnósticos de válvula, configuração de parâmetros e manutenção.

especificações

Função3 vias – 3/2 normalmente fechada ou normalmente aberta
Acionamento da válvulaBobina proporcional
Tamanho da porta1/4”
Material do corpoAlumínio
Peças inertesAço inoxidável, latão
VedaçãoFPM, NBR, TPS
Tensão24 Vcc
MídiaAr, gases inertes,
Tipo de portaG ISO228/1-G BSPP, NPTF, montagem em bloco
Normas e regulamentaçõesCE, IP65