Válvula de controle proporcional AVENTICS™ Sentronic Série 623


especificações
| Função | 3 vias — 3/2 normalmente fechada |
| Acionamento da válvula | Bobina proporcional |
| Tamanho da porta | 3/8" e 1/2" |
| Material do corpo | Latão |
| Peças inertes | Aço inoxidável, latão |
| Vedação | FPM |
| Tensão | 24 Vcc |
| Meio | Ar, gases inertes (máx. 30 bar), oxigênio (máx. 10 bar) |
| Tipo de porta | G ISO228/1-G BSPP |
| Normas/regulamentações | CE, UKCA, RoHs |