AVENTICS™ Pressure regulator, Series 645 T645ATS100A00H0

Número da peça:

AVENTICS-T645ATS100A00H0

US$ 190,51

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
645-ATS-100-A00-H0

especificações

FunçãoCaudal reduzido, montado em placa básica
ComponentesVálvula de regulagem de pressão
Opções de configuraçãoparafuso de ajuste
Manômetrossem manômetro
Local de montagemÀ escolha
ConexãoPlaca básica
Fluxo nominal Qn198 l/min
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx14 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
Peso0.153 kg
Material de caixaAlumínio, Latão, Poliamida
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno