AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula, série CON-VP, formato B, 24 V AC/DC 1834484104

Número da peça:

AVENTICS-1834484104

US$ 24,02

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-VP-F_B-2+E-YE-Z-SCREW

especificações

Tipo de conexãoParafusos
Cabo conectável Ø mín.4 mm
Cabo conectável Ø máx.8 mm
BlindagemEN 175301-803, formato B, não blindado
com LEDamarelo
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
Corrente, máx.1.5 A
Tipo de proteçãoIP67
cablagem de proteção2 diodos Z
Tensão↩;de operação24 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaEN 175301-803, formato B
Conexão elétrica 1, número de polos2+E
Saída de caboangular
Saída de cabo ângulo90°
Momento de aperto do parafuso de fixação0.4 Nm
Material de caixaPoliamida
Material de vedaçõesBorracha de silicone
Housing materialPolyamide
Seal materialSilicone caoutchouc