AVENTICS Flange intermediária JP1, Série CM1 1827020247
| Diâmetro do orifício | Material do corpo | Tipo de acessório | Disponibilidade | Série de cilindros |
|---|---|---|---|---|
| 32 mm | Alumínio | Fixações de cilindro |
AVENTICS Flange intermediária JP1, Série CM1 1827020248
| Diâmetro do orifício | Material do corpo | Tipo de acessório | Disponibilidade | Série de cilindros |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | Alumínio | Fixações de cilindro |
AVENTICS Flange intermediária JP1, Série CM1 1827020249
| Diâmetro do orifício | Material do corpo | Tipo de acessório | Disponibilidade | Série de cilindros |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | Alumínio | Fixações de cilindro |
AVENTICS Flange intermediária JP1, Série CM1 1827020250
| Diâmetro do orifício | Material do corpo | Tipo de acessório | Disponibilidade | Série de cilindros |
|---|---|---|---|---|
| 63 mm | Alumínio | Fixações de cilindro |
AVENTICS Flange intermediária JP1, Série CM1 1827020251
| Diâmetro do orifício | Material do corpo | Tipo de acessório | Disponibilidade | Série de cilindros |
|---|---|---|---|---|
| 80 mm | Alumínio | Fixações de cilindro |
AVENTICS Flange intermediária JP1, Série CM1 1827020252
| Diâmetro do orifício | Material do corpo | Tipo de acessório | Disponibilidade | Série de cilindros |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | Alumínio | Fixações de cilindro |
AVENTICS Flange intermediária JP1, Série CM1 1827020253
| Diâmetro do orifício | Material do corpo | Tipo de acessório | Disponibilidade | Série de cilindros |
|---|---|---|---|---|
| 125 mm | Alumínio | Fixações de cilindro |
AVENTICS Flange intermediária JP2, Série CM1 1827020267
| Diâmetro do orifício | Material do corpo | Tipo de acessório | Disponibilidade | Série de cilindros |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | Alumínio | Fixações de cilindro | CCI|KPZ |
AVENTICS Flange intermediária JP2, Série CM1 1827020268
| Diâmetro do orifício | Material do corpo | Tipo de acessório | Disponibilidade | Série de cilindros |
|---|---|---|---|---|
| 25 mm | Alumínio | Fixações de cilindro | CCI|KPZ |
AVENTICS Flange intermediária JP2, Série CM1 1827020269
| Diâmetro do orifício | Material do corpo | Tipo de acessório | Disponibilidade | Série de cilindros |
|---|---|---|---|---|
| 32 mm | Alumínio | Fixações de cilindro | CCI|KPZ |