Guias AVENTICS™ Série LCX

A Série LCX da AVENTICS é uma linha econômica de guias lineares com maior capacidade de transporte de carga. As guias combinam baixo custo com confiabilidade comprovada. A Série LCX da AVENTICS é adequada para aplicações de equipamentos de análise e diagnóstico, engarrafamento, biocombustíveis e equipamentos para cozinhas e lavanderias comerciais.

especificações

Orifício3/4", 1-1/16", 1-1/2",
Ambiente operacionalCorrosivo, interior, lavagem
Curso15" Max (padrão)
Pressão de operação máxima250 psi (ar)