Marex VCS série AVENTICS™

O Marex VCS AVENTICS é um sistema de controle de válvula eletropneumático, que combina as bases da tecnologia AVENTICS com eficácia e controle modernos. Fácil de instalar e manter, o Marex VCS é resistente a tanques de trabalho pesado para controlar remotamente válvulas borboleta em linhas que transportam todos os tipos de fluidos, desde água potável até óleo combustível pesado. O sistema oferece opções como unidades de reserva, painéis SOS ou controle de válvulas de fechamento rápido. Com controle e monitoramento com tela sensível ao toque, o Marex VCS permite a transmissão de dados para sistemas de nível superior e pode ser personalizado para novas instalações ou reajustes.

especificações

Pressão de trabalho7 bar
Classe de proteçãoIP 45/IP 65
Faixa de temperatura ambiente-15℃ to -65℃ (5℉ to 149℉)
Painel tamanho padrão1200* x 1200* x 400 mm
Número de válvulas por painel48