PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Pilot valve 0493833103

Número da peça:

AVENTICS-0493833103

US$ 207,82

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
15MM-IP67-M8-500MM

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação3/2
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acionamento DC24 V
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Largura da válvula piloto15 mm
Consumo de corrente DC2.2 W
Comprimento do cabo L0.5 m
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido
Tipo de proteção com conexãoIP67
Mostrador do status LEDVerde
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação15 ms
Peso0.058 kg
Material de caixaPlástico