AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DO30 0820019501

Número da peça:

AVENTICS-0820019501

US$ 100,40

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
DO30-3/2NC-CNOM-024DC

especificações

acionamentoelétrico
tamanhoDO30
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Funcionamento da válvulaNC
Acionamento manual auxiliarretentor
Fluxo nominal Qn65 l/min
Conexão de ar comprimidoCNOMO
conexão de ar comprimido saídaCNOMO
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão↩de operação24 V CC
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Tipo de proteção com conexãoIP65
Princípio de estanquidade30 mm, com vedação mole
Índice de compatibilidade15
Consumo de corrente DC4.5 W
Duração de ligação100 %
NormasCNOMO / NFE 49-003-1
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.16 kg
Material de caixaPlástico