AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série IS12, tamanho 1 0820024002

Número da peça:

AVENTICS-0820024002

US$ 258,03

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ED 5/2 ISO1 24V MONO

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn1060 l/min
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-1
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto30 mm
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
Zeragemcom reposicionamento com mola pneumática
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido Pilotaje entradaPlaca básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arPlaca básica ISO 5599-1
Consumo de corrente DC4.5 W
Resistência nominal RW128 Ω
tamanhoISO 1