AVENTICS™ série IS12 Válvulas direcionais

Ver catálogo
A AVENTICS série IS12 cumpre a norma ISO 5599-1 sobre válvulas. A série oferece válvulas ISO com controle elétrico nos tamanhos IOS1 e 2 com conectores forma A ou M12 central.

Your selection:
    Electrically
    Pneumatically
    880 l/min
    1060 l/min
    1700 l/min
    1800 l/min
    2400 l/min
    2500 l/min
    10 bar
    External
    Internal
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    230 V AC
    5/2, double air pilot
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    ATEX optional
    with detent
    without detent
    10 bar
    Soft Seal
    Gasket
    Base plate ISO 5599-1
    ISO 5599-1
    IP65
    Basic valve without coil
    EN 175301-803, form A
    M12
    Plug
    1 - 10 de 142 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Ativação
    Vazão (L/M)
    Pressão máxima de trabalho
    Piloto da válvula
    Tensão de operação
    Princípio de comutação
    Certificações
    Sobreposição manual
    Faixa de pressão de operação máx.
    Tipo de selo/vedação
    Tipo de acessório
    Saída de conexão de ar comprimido
    Normas e regulamentações
    Classe de proteção
    Configuração da válvula
    Conexão elétrica 2
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    0820024001

    AVENTICS Válvula direcional 5/2, Série IS12, tamanho 1 0820024001

    AtivaçãoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoPiloto da válvulaTensão de operação
    Eletricamente1060 l/min10 barinterno230 V AC
    US$ 244,22
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0820024002

    AVENTICS Válvula direcional 5/2, Série IS12, tamanho 1 0820024002

    AtivaçãoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoPiloto da válvulaTensão de operação
    Eletricamente1060 l/min10 barinterno24 V CC
    US$ 258,03
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0820024003

    AVENTICS Válvula direcional 5/2, Série IS12, tamanho 1 0820024003

    AtivaçãoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoPiloto da válvulaTensão de operação
    Eletricamente1060 l/min10 barinterno24 V AC
    US$ 244,22
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0820024004

    AVENTICS Válvula direcional 5/2, Série IS12, tamanho 1 0820024004

    AtivaçãoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoPiloto da válvulaTensão de operação
    Eletricamente1060 l/min10 barinterno110 V AC
    US$ 244,22
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0820024006

    AVENTICS Válvula direcional 5/2, Série IS12, tamanho 1 0820024006

    AtivaçãoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoPiloto da válvulaTensão de operação
    Eletricamente1060 l/min10 barinterno24 V CC
    US$ 279,58
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0820024025

    AVENTICS Válvula direcional 5/2, Série IS12, tamanho 1 0820024025

    AtivaçãoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoPiloto da válvulaTensão de operação
    Eletricamente1060 l/min10 barinterno230 V AC
    US$ 244,22
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0820024026

    AVENTICS Válvula direcional 5/2, Série IS12, tamanho 1 0820024026

    AtivaçãoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoPiloto da válvulaTensão de operação
    Eletricamente1060 l/min10 barinterno24 V CC
    US$ 258,03
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0820024027

    AVENTICS Válvula direcional 5/2, Série IS12, tamanho 1 0820024027

    AtivaçãoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoPiloto da válvulaTensão de operação
    Eletricamente1060 l/min10 barinterno24 V AC
    US$ 244,22
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0820024028

    AVENTICS Válvula direcional 5/2, Série IS12, tamanho 1 0820024028

    AtivaçãoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoPiloto da válvulaTensão de operação
    Eletricamente1060 l/min10 barinterno110 V AC
    US$ 244,22
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0820024035

    AVENTICS Válvula direcional 5/2, Série IS12, tamanho 1 0820024035

    AtivaçãoVazão (L/M)Pressão máxima de trabalhoPiloto da válvulaTensão de operação
    Eletricamente1060 l/min10 barinterno24 V CC
    US$ 279,58
    ADICIONAR À LISTA