AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série IS12, tamanho 1 0820024027

Número da peça:

AVENTICS-0820024027

US$ 244,22

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ED 5/2 ISO1 24V/50

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn1060 l/min
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.2.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de operação AC24 V
Tensão de operação AC24 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz-1
Tolerância de tensão CA 60 Hz-1
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto30 mm
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
ZeragemCom reposicionamento por mola
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido Pilotaje entradaPlaca básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arPlaca básica ISO 5599-1
Capacidade de retenção CA 50 Hz8 VA