AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série IS12, tamanho 1 0820024502
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Fluxo nominal Qn | 1060 l/min |
| conexão de ar comprimido saída | Placa básica ISO 5599-1 |
| Pressão de operação mín. | 1 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Tensão de acionamento DC | 24 V |
| Tolerância de tensão CC | -1 |
| Acionamento manual auxiliar | retentor |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | EN 175301-803, formato A |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Comando piloto | interno |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Largura da válvula piloto | 30 mm |
| Tipo de construção válvula | Válvula corrediça, sobreposição positiva |
| Princípio↩de bloqueio | Princípio de placas básicas 1x |
| Tipo de conexão | conexão de placa |
| Conexão de ar comprimido entrada | Placa básica ISO 5599-1 |
| Saída de ar da conexão de ar comprimido | Placa básica ISO 5599-1 |
| Conexão de ar comprimido Pilotaje entrada | Placa básica ISO 5599-1 |
| Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar | Placa básica ISO 5599-1 |
| Consumo de corrente DC | 4.5 W |
| Resistência nominal RW | 128 Ω |
| tamanho | ISO 1 |
| Pressão de comando mín. | 1 bar |