PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série ST 0820030063

Número da peça:

AVENTICS-0820030063

US$ 306,78

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Onde comprar
Visualizar CAD
Ver ficha de dados
VVST-5/2XX-SR-024AC

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn280 l/min
Princípio de comutação5/2
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de operação AC24 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10% / +10%
Acionamento manual auxiliarretentor
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Elemento de acionamentode acionamento unilateral
Princípio de estanquidadevedação metálica
Comando pilotointerno
Largura da válvula piloto15 mm
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Tipo de conexãoconexão de tubo
ZeragemCom reposicionamento por mola
Pressão de comando mín.2 bar
Pressão de comando máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido