Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Nota | tensão de operação 24 V DC |
| Tipo de construção válvula | Válvula corrediça, sobreposição positiva |
| Princípio de comutação | 5/2, com retorno por mola |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Acionamento manual auxiliar | retentor |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Rosca interna |
| conexão de ar comprimido saída | G 1/4 |
| Fluxo nominal Qn | 1500 l/min |
| Pressão de operação mín. | 3 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | M8 |
| Norma conexão elétrica | DIN EN 60947-5-2 |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Tensão de operação | 24 V CC |
| Tolerância de tensão CC | -10 % / +10 % |
| Comando piloto | interno |
| Largura da bobina | 15.6 mm |
| Largura da válvula piloto | 15 mm |
| Mostrador do status LED | amarelo |
| Consumo de corrente DC | 2.2 W |
| Duração de ligação | 100 % |
| Tempo tip. de ligação | 12 ms |
| Tempo tip. de desligamento | 35 ms |