PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série TC15, bilateral, DC 0820058261

Número da peça:

AVENTICS-0820058261

US$ 121,63

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
TC15-5/2XX-SR-024DC-E-M8X1_4P-SGL

especificações

acionamentoelétrico
Notatensão de operação 24 V DC
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Fluxo nominal Qn1500 l/min
Pressão de operação mín.-0.9 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoM8
Norma conexão elétricaDIN EN 60947-5-2
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Largura da bobina15.6 mm
Largura da válvula piloto15 mm
Mostrador do status LEDamarelo
Consumo de corrente DC2.2 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação12 ms
Tempo tip. de desligamento35 ms