Número da peça:
especificações
| acioB2B_Title_H1__cnto | elétrico |
| Tipo de construção válvula | Válvula corrediça, sobreposição positiva |
| Princípio de comutação | 5/2, com reposicioB2B_Title_H1__cnto com mola pneumática |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| AcioB2B_Title_H1__cnto manual auxiliar | retentor |
| Tipo de conexão de ar comprimido | Rosca interna |
| conexão de ar comprimido saída | G 1/4 |
| Fluxo nominal Qn | 1500 l/min |
| Pressão de operação mín. | -0.9 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | ISO 15217, formato C |
| Norma conexão elétrica | ISO 15217 |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Tensão de operação | 24 V CC |
| Tolerância de tensão CC | -10 % / +10 % |
| Comando piloto | externo |
| Largura da bobina | 15.6 mm |
| Largura da válvula piloto | 15 mm |
| Consumo de corrente DC | 2 W |
| Duração de ligação | 100 % |
| Tempo tip. de ligação | 22 ms |
| Tempo tip. de desligamento | 20 ms |
| Material de caixa | Indústria, Poliamida, com reforço de fibra de vidro |
| Material bucha rosqueada | Latão, Zinco moldado a pressão |