PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HF04 0820062501

Número da peça:

AVENTICS-0820062501

US$ 247,52

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
HF04 - 5/2DS - 024DC

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
Mostrador do status LEDamarelo
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Fluxo nominal Qn400 l/min
Pressão de operação mín.-0.9 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotoexterno, interno
Largura da válvula piloto10 mm
Consumo de corrente DC0.55 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação7 ms
Tempo tip. de desligamento8 ms
Temperatura ambiente mín.-5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.048 kg
Material de caixaPoliamida