PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série ST 0820205003

Número da peça:

AVENTICS-0820205003

US$ 219,96

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
VVST-5/2DP

especificações

acionamentopneumático
Fluxo nominal Qn280 l/min
Princípio de comutação5/2
Modo de retornocom reposicionamento com mola pneumática
Elemento de acionamentoDe acionamento unilateral pneumático
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Tipo de conexãoconexão de tubo
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Princípio de estanquidadevedação metálica
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Pressão de comando mín.1.5 bar
Pressão de comando máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.5 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.25 mg/m³
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/8
parafuso de fixaçãoM4 com sextavado interno
Momento de aperto do parafuso de fixação2.5 Nm
Peso0.231 kg