PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série TC15 0820258003

Número da peça:

AVENTICS-0820258003

US$ 96,27

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
TC15-5/2XX-DO-E-SGL

especificações

acionamentopneumático
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/2, acionamento pneumático bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexãoconexão de tubo
Conexão de ar comprimido entradaG 1/4
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/4
Conexão de ar comprimido Pilotaje entradaM5
Fluxo nominal Qn1500 l/min
Valor condutor do fluxo b0.33
Valor condutor do fluxo C6.8 l/(s*bar)
Pressão de operação mín.-0.9 bar
Pressão de operação máx10 bar
Pressão de comando mín.2 bar
Pressão de comando máx.10 bar
Comando pilotoexterno
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm