PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série TC15 0820259702

Número da peça:

AVENTICS-0820259702

US$ 129,49

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
TC15-5/3EC-DO-E-VTS

especificações

acioB2B_Title_H1__cntopneumático
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/3, posição central drenada
FuncioB2B_Title_H1__cnto da válvulaposição central drenada
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Tipo de conexãoconexão de placa, conexão de tubo
Conexão de ar comprimido entradaG 1/4
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/4
Conexão de ar comprimido Pilotaje entradaM5
Fluxo nominal Qn1300 l/min
Valor condutor do fluxo b0.31
Valor condutor do fluxo C5.9 l/(s*bar)
Pressão de operação mín.-0.9 bar
Pressão de operação máx10 bar
Pressão de comando mín.3 bar
Pressão de comando máx.10 bar
Comando pilotoexterno
Princípio↩de bloqueioPrincípio de arruela
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³