AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série AP 0820400004

Número da peça:

AVENTICS-0820400004

US$ 155,37

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
VVAP-3/2NC-PUS

especificações

acionamentomecânico
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
conexão de placaconexão de tubo
Elemento de acionamentoSensor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
Conexão de ar comprimido entradaG 1/4
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/4
Fluxo nominal Qn550 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-30 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Peso0.29 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material elemento de acionamentoAlumínio