PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série ST 0820402001

Número da peça:

AVENTICS-0820402001

US$ 125,25

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Onde comprar
Visualizar CAD
Ver ficha de dados
VVST-3/2NC-PLU

especificações

acionamentomecânico
Fluxo nominal Qn280 l/min
Princípio de comutação3/2
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Elemento de acionamentoCame
Princípio de estanquidadevedação metálica
Modeloválvula distribuidora
conexão de placaconexão de tubo
Tipo de peça obturadoranão travável
força de acionamento min.11 N
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.5 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.25 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
Conexão de ar comprimido entradaG 1/8
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/8
parafuso de fixaçãoM4 com sextavado interno
Momento de aperto do parafuso de fixação2.5 Nm