PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série AP 0820402102

Número da peça:

AVENTICS-0820402102

US$ 94,08

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
VVAP-3/2NC-ROL

especificações

acionamentomecânico
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, acionamento pneumático bilateral
conexão de placaconexão de tubo
Elemento de acionamentoRolete sensor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
Conexão de ar comprimido entradaG 1/8
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/8
Fluxo nominal Qn 1 para 2250 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3150 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-30 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Peso0.08 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno