PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série ST 0820403002

Número da peça:

AVENTICS-0820403002

US$ 189,52

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
VVST-5/2SR-ROL

especificações

acionamentomecânico
Fluxo nominal Qn280 l/min
Princípio de comutação5/2
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
Elemento de acionamentode acionamento unilateral
Elemento de acionamentoRolete sensor
Princípio de estanquidadevedação metálica
Modeloválvula distribuidora
conexão de placaconexão de tubo
Tipo de peça obturadoranão travável
força de acionamento min.6.5 N
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.5 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.25 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
Conexão de ar comprimido entradaG 1/8
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/8
parafuso de fixaçãoM4 com sextavado interno