PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvulas de alternância (OU) 0821000015

Número da peça:

AVENTICS-0821000015

US$ 311,81

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
S.D.C. G 1...

especificações

Princípio de estanquidadecom vedação mole
Modeloválvula de assento
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Função de lógicaVálvulas de alternância (OU)
Tipo de conexãoconexão de tubo
Conexão de ar comprimido entradaG 1
conexão de ar comprimido saídaG 1
Fluxo nominal Qn6100 l/min
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Peso0.46 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueadaAlumínio