PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula de retenção desbloqueável, Série NR02 0821003045

Número da peça:

AVENTICS-0821003045

US$ 102,97

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados

especificações

Conexão de ar comprimido 1G 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 1Rosca interna
Tipo de fixaçãorosqueável
Tipo conexão de ar comprimido 2rosca externa
Modeloválvula de assento
Conexão de ar comprimido 2G 1/8
Conexão de ar comprimido 12M5
Fluxo nominal Qn 1 para 2170 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-5 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Peso0.04 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno