PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula de retenção desbloqueável, Série NR02 0821003047

Número da peça:

AVENTICS-0821003047

US$ 133,67

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
G3/8

especificações

Conexão de ar comprimido 1G 3/8
Tipo conexão de ar comprimido 1Rosca interna
Tipo de fixaçãorosqueável
Tipo conexão de ar comprimido 2rosca externa
Modeloválvula de assento
Conexão de ar comprimido 2G 3/8
Conexão de ar comprimido 12G 1/8
Fluxo nominal Qn 1 para 21250 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-5 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Peso0.12 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno