AVENTICS™ Filling valve, pneumatically operated, Series NL1-SSV 0821300774

Número da peça:

AVENTICS-0821300774

US$ 145,03

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NL1-SSV-G014-FIA

especificações

acionamentopneumático
ComponentesVálvula de preenchimento
Fluxo nominal Qn2200 l/min
Conexão de ar comprimidoG 1/4
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Tipo de conexãoconexão de tubo
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Modeloválvula de assento
bloqueávelbloqueável
Pressão de comando mín.2.5 bar
Pressão de comando máx.16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Tamanho máx. da partícula5 µm
Peso0.43 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material da tampa frontalPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material bucha rosqueadaZinco moldado a pressão