PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Distribuidor, Série NL2-DIN 0821300904

Número da peça:

AVENTICS-0821300904

US$ 99,83

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NL2-DIN-G014-NC4

especificações

ModeloVálvula de retenção
Modelobloqueável
ComponentesDistribuidor
Local de montagemÀ escolha
ConexãoG 1/4
VersãoDistribuidor quádruplo
Pressão de operação mín.0.1 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Fluxo nominal Qn 1 para 2700 l/min
Fluxo nominal 1 ▶ 3675 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 4450 l/min
Fluxo nominal 1 ▶ 5675 l/min
Fluxo nominal 1 ▶ 6450 l/min
Peso0.33 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno