PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Distribuidor, Série NL4-DIL 0821300930

Número da peça:

AVENTICS-0821300930

US$ 85,55

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NL4-DIL-G012-NC4

especificações

ModeloDistribuidor estreito
Modelobloqueável
ComponentesDistribuidor
Local de montagemÀ escolha
ConexãoG 1/2
VersãoDistribuidor quádruplo
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Fluxo nominal Qn 1 para 211000 l/min
Fluxo nominal 1 ▶ 38750 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 41340 l/min
Fluxo nominal 1 ▶ 58750 l/min
Fluxo nominal 1 ▶ 61340 l/min
Peso0.4 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material placa dianteiraPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol