PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ 3/2-directional valve, electrically operated, Series NL6-SOV 0821300965

Número da peça:

AVENTICS-0821300965

US$ 685,46

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NL6-SOV-G100-SOE-024-SS

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn12500 l/min
Conexão de ar comprimidoG 1
Pressão de operação mín.2.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de acionamento DC24 V
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
Tipo de conexãoconexão de tubo
ComponentesVálvula direcional 3/2
bloqueávelbloqueável
Modeloválvula de assento
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido, Gases neutros
Filtragem prévia recomendada8 µm
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/2
Fluxo nominal Qn 1 para 212500 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 33900 l/min
Consumo de corrente DC4.8 W
Duração de ligação100 %
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Conexão elétrica do tipo 2Conector
Conexão elétrica 2, Tamanho da roscaISO 6952, formato B