AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão 0821302072

Número da peça:

AVENTICS-0821302072

US$ 111,52

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PRESSURE REGULATOR .

especificações

Modeloválvula de assento
Conexão de ar comprimido entradaG 1/8
Tipo conexão de ar comprimido entradaConexão de encaixe com porca de retenção
conexão de ar comprimido saídaØ 4
Tipo conexão de ar comprimido saídarosca externa
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx16 bar
Variedade de regulagem de pressão min.1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
FluidoAr comprimido
Qn 1▶2600 l/min
Peso0.1 kg
Material de caixaLatão, Poliamida
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno