AVENTICS™ Série SR1, Reguladores de pressão aparafusáveis

Ver catálogo
Válvulas que economizam energia para encaixe direto no cilindro.

Your selection:
    Pressure regulators
    G 1/2
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    Ø 10
    Ø 4
    Ø 6
    Ø 8
    16 bar
    8 bar
    1 bar
    Poppet valve
    1 - 10 de 15 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Tipo de acessório
    Entrada de conexão de ar comprimido
    Saída de conexão de ar comprimido
    Setor
    Pressão máxima de trabalho
    Séries dos produtos
    Faixa de regulamentação
    Faixa de regulamentação min.
    Tipo de válvula
    Disponibilidade
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    0821302072

    AVENTICS Válvula de regulagem de pressão 0821302072

    Tipo de acessórioEntrada de conexão de ar comprimidoSaída de conexão de ar comprimidoSetorPressão máxima de trabalho
    G 1/8Ø 4Industrial16 bar
    US$ 111,52
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0821302074

    AVENTICS Válvula de regulagem de pressão 0821302074

    Tipo de acessórioEntrada de conexão de ar comprimidoSaída de conexão de ar comprimidoSetorPressão máxima de trabalho
    G 1/4Ø 4Industrial16 bar
    US$ 102,38
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0821302078

    AVENTICS Válvula de regulagem de pressão 0821302078

    Tipo de acessórioEntrada de conexão de ar comprimidoSaída de conexão de ar comprimidoSetorPressão máxima de trabalho
    Válvulas reguladoras de pressãoG 1/8G 1/8Industrial16 bar
    US$ 88,86
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0821302079

    AVENTICS Válvula de regulagem de pressão 0821302079

    Tipo de acessórioEntrada de conexão de ar comprimidoSaída de conexão de ar comprimidoSetorPressão máxima de trabalho
    G 1/8G 1/4Industrial16 bar
    US$ 119,12
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0821302080

    AVENTICS Válvula de regulagem de pressão 0821302080

    Tipo de acessórioEntrada de conexão de ar comprimidoSaída de conexão de ar comprimidoSetorPressão máxima de trabalho
    Válvulas reguladoras de pressãoG 1/4G 1/4Industrial16 bar
    US$ 110,33
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0821302081

    AVENTICS Válvula de regulagem de pressão 0821302081

    Tipo de acessórioEntrada de conexão de ar comprimidoSaída de conexão de ar comprimidoSetorPressão máxima de trabalho
    G 3/8G 3/8Industrial16 bar
    US$ 145,53
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0821302082

    AVENTICS Válvula de regulagem de pressão 0821302082

    Tipo de acessórioEntrada de conexão de ar comprimidoSaída de conexão de ar comprimidoSetorPressão máxima de trabalho
    Válvulas reguladoras de pressãoG 1/2G 1/2Industrial16 bar
    US$ 154,84
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0821302083

    AVENTICS Válvula de regulagem de pressão 0821302083

    Tipo de acessórioEntrada de conexão de ar comprimidoSaída de conexão de ar comprimidoSetorPressão máxima de trabalho
    G 1/8Ø 4Industrial16 bar
    US$ 86,61
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0821302084

    AVENTICS Válvula de regulagem de pressão 0821302084

    Tipo de acessórioEntrada de conexão de ar comprimidoSaída de conexão de ar comprimidoSetorPressão máxima de trabalho
    G 1/8Ø 6Industrial16 bar
    US$ 87,92
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    0821302085

    AVENTICS Válvula de regulagem de pressão 0821302085

    Tipo de acessórioEntrada de conexão de ar comprimidoSaída de conexão de ar comprimidoSetorPressão máxima de trabalho
    G 1/8Ø 8Industrial16 bar
    US$ 89,15
    ADICIONAR À LISTA